Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,37 mm带垫片红色盖,未预装,130/箱
产品编号LC220-01
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | LC220-01 |
数量/包 | 130 /包 |
数量/箱 | 130 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 898592
- 质量证书 – 批号 869735
- 质量证书 – 批号 854738
- 质量证书 – 批号 831598
- 质量证书 – 批号 827222
- 质量证书 – 批号 813287
- 质量证书 – 批号 809354
- 质量证书 – 批号 796821
- 质量证书 – 批号 789491
- 质量证书 – 批号 785394
- 质量证书 – 批号 783329
- 质量证书 – 批号 779919
- 质量证书 – 批号 766681
- 质量证书 – 批号 745639
- 质量证书 – 批号 740681
- 质量证书 – 批号 738321
- 质量证书 – 批号 735237
- 质量证书 – 批号 711687
- 质量证书 – 批号 710813
- 质量证书 – 批号 692585
- 质量证书 – 批号 662753
- 质量证书 – 批号 650634
- 质量证书 – 批号 647085
- 质量证书 – 批号 641667
- 质量证书 – 批号 639533
- 质量证书 – 批号 635908
- 质量证书 – 批号 631205
- 质量证书 – 批号 625205