Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,37 mm带密封圈红色盖,预装,210/箱
产品编号LC250-01
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC250-01 |
| 数量/包 | 210 /包 |
| 数量/箱 | 210 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 979763
- 质量证书 – 批号 977362
- 质量证书 – 批号 976784
- 质量证书 – 批号 975031
- 质量证书 – 批号 974421
- 质量证书 – 批号 972601
- 质量证书 – 批号 968611
- 质量证书 – 批号 965311
- 质量证书 – 批号 963310
- 质量证书 – 批号 960848
- 质量证书 – 批号 960847
- 质量证书 – 批号 938325
- 质量证书 – 批号 936694
- 质量证书 – 批号 933075
- 质量证书 – 批号 930268
- 质量证书 – 批号 927471
- 质量证书 – 批号 924120
- 质量证书 – 批号 921855
- 质量证书 – 批号 919067
- 质量证书 – 批号 917784
- 质量证书 – 批号 915340
- 质量证书 – 批号 911593
- 质量证书 – 批号 907046
- 质量证书 – 批号 904129
- 质量证书 – 批号 904128
- 质量证书 – 批号 902173
- 质量证书 – 批号 902172
- 质量证书 – 批号 900937
- 质量证书 – 批号 900270
- 质量证书 – 批号 898194