Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,37 mm带密封圈红色盖,预装,灭菌,210/箱
产品编号LC250-02
This is the suggested replacement for LC250-25.
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC250-02 |
| 数量/包 | 210 /包 |
| 数量/箱 | 210 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 976787
- 质量证书 – 批号 975034
- 质量证书 – 批号 968614
- 质量证书 – 批号 965314
- 质量证书 – 批号 963313
- 质量证书 – 批号 960851
- 质量证书 – 批号 933077
- 质量证书 – 批号 930271
- 质量证书 – 批号 927474
- 质量证书 – 批号 924124
- 质量证书 – 批号 921858
- 质量证书 – 批号 919071
- 质量证书 – 批号 915343
- 质量证书 – 批号 911596
- 质量证书 – 批号 907048
- 质量证书 – 批号 904131
- 质量证书 – 批号 902176
- 质量证书 – 批号 900940
- 质量证书 – 批号 900274
- 质量证书 – 批号 897446
- 质量证书 – 批号 891755
- 质量证书 – 批号 887454
- 质量证书 – 批号 886770
- 质量证书 – 批号 883989
- 质量证书 – 批号 881018
- 质量证书 – 批号 878356
- 质量证书 – 批号 876438
- 质量证书 – 批号 870786
- 质量证书 – 批号 868738
- 质量证书 – 批号 867241