Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,37 mm红色盖,预装,210/箱
产品编号LC250-03
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC250-03 |
| 数量/包 | 210 /包 |
| 数量/箱 | 210 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 976788
- 质量证书 – 批号 975035
- 质量证书 – 批号 972606
- 质量证书 – 批号 968044
- 质量证书 – 批号 965315
- 质量证书 – 批号 963314
- 质量证书 – 批号 960852
- 质量证书 – 批号 938328
- 质量证书 – 批号 933078
- 质量证书 – 批号 930272
- 质量证书 – 批号 927475
- 质量证书 – 批号 924125
- 质量证书 – 批号 921859
- 质量证书 – 批号 919072
- 质量证书 – 批号 915344
- 质量证书 – 批号 911597
- 质量证书 – 批号 907049
- 质量证书 – 批号 902177
- 质量证书 – 批号 900275
- 质量证书 – 批号 898198
- 质量证书 – 批号 891756
- 质量证书 – 批号 887455
- 质量证书 – 批号 883990
- 质量证书 – 批号 881019
- 质量证书 – 批号 878357
- 质量证书 – 批号 876439
- 质量证书 – 批号 873015
- 质量证书 – 批号 867242
- 质量证书 – 批号 863660
- 质量证书 – 批号 857539