Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,37 mm红色盖,预装,灭菌,210/箱
产品编号LC250-04
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC250-04 |
| 数量/包 | 210 /包 |
| 数量/箱 | 210 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 976790
- 质量证书 – 批号 975037
- 质量证书 – 批号 972608
- 质量证书 – 批号 968045
- 质量证书 – 批号 966393
- 质量证书 – 批号 965317
- 质量证书 – 批号 963316
- 质量证书 – 批号 961359
- 质量证书 – 批号 960854
- 质量证书 – 批号 938331
- 质量证书 – 批号 936698
- 质量证书 – 批号 933079
- 质量证书 – 批号 930274
- 质量证书 – 批号 927480
- 质量证书 – 批号 924127
- 质量证书 – 批号 921862
- 质量证书 – 批号 919075
- 质量证书 – 批号 915346
- 质量证书 – 批号 911599
- 质量证书 – 批号 907050
- 质量证书 – 批号 902178
- 质量证书 – 批号 900942
- 质量证书 – 批号 898499
- 质量证书 – 批号 898202
- 质量证书 – 批号 891758
- 质量证书 – 批号 887457
- 质量证书 – 批号 883991
- 质量证书 – 批号 881020
- 质量证书 – 批号 878358
- 质量证书 – 批号 876440