Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,37 mm带垫片红色盖,预装,210/箱
产品编号LC250-10
This is the suggested replacement for LC220-01.
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC250-10 |
| 数量/包 | 210 /包 |
| 数量/箱 | 210 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 977016
- 质量证书 – 批号 965511
- 质量证书 – 批号 963523
- 质量证书 – 批号 961040
- 质量证书 – 批号 937443
- 质量证书 – 批号 936886
- 质量证书 – 批号 933290
- 质量证书 – 批号 931727
- 质量证书 – 批号 930488
- 质量证书 – 批号 927700
- 质量证书 – 批号 924359
- 质量证书 – 批号 922078
- 质量证书 – 批号 919284
- 质量证书 – 批号 916081
- 质量证书 – 批号 911807
- 质量证书 – 批号 907928
- 质量证书 – 批号 907277
- 质量证书 – 批号 902412
- 质量证书 – 批号 898473
- 质量证书 – 批号 891995
- 质量证书 – 批号 887688
- 质量证书 – 批号 883524
- 质量证书 – 批号 882053
- 质量证书 – 批号 878574
- 质量证书 – 批号 876658
- 质量证书 – 批号 873227
- 质量证书 – 批号 871042
- 质量证书 – 批号 867491
- 质量证书 – 批号 863916
- 质量证书 – 批号 860920