Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,37 mm蓝色盖,预装,210/箱
产品编号LC250-13
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC250-13 |
| 数量/包 | 210 /包 |
| 数量/箱 | 210 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 976793
- 质量证书 – 批号 972612
- 质量证书 – 批号 968049
- 质量证书 – 批号 963319
- 质量证书 – 批号 960857
- 质量证书 – 批号 936700
- 质量证书 – 批号 930982
- 质量证书 – 批号 930278
- 质量证书 – 批号 927485
- 质量证书 – 批号 924130
- 质量证书 – 批号 919078
- 质量证书 – 批号 915349
- 质量证书 – 批号 911603
- 质量证书 – 批号 907054
- 质量证书 – 批号 904138
- 质量证书 – 批号 902183
- 质量证书 – 批号 900947
- 质量证书 – 批号 898207
- 质量证书 – 批号 891763
- 质量证书 – 批号 887462
- 质量证书 – 批号 883996
- 质量证书 – 批号 881025
- 质量证书 – 批号 878363
- 质量证书 – 批号 876445
- 质量证书 – 批号 873021
- 质量证书 – 批号 870793
- 质量证书 – 批号 867250
- 质量证书 – 批号 863666
- 质量证书 – 批号 860682
- 质量证书 – 批号 853558