Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,37 mm带垫片红色盖,预装,灭菌,182/箱
产品编号LC250-20
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC250-20 |
| 数量/包 | 182 /包 |
| 数量/箱 | 182 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 972907
- 质量证书 – 批号 961093
- 质量证书 – 批号 960022
- 质量证书 – 批号 936951
- 质量证书 – 批号 931814
- 质量证书 – 批号 931289
- 质量证书 – 批号 921118
- 质量证书 – 批号 907369
- 质量证书 – 批号 889853
- 质量证书 – 批号 887080
- 质量证书 – 批号 882913
- 质量证书 – 批号 881512
- 质量证书 – 批号 871880
- 质量证书 – 批号 858016
- 质量证书 – 批号 847891
- 质量证书 – 批号 842393
- 质量证书 – 批号 836553
- 质量证书 – 批号 813798
- 质量证书 – 批号 811937
- 质量证书 – 批号 805316
- 质量证书 – 批号 804069
- 质量证书 – 批号 796822
- 质量证书 – 批号 793177
- 质量证书 – 批号 791924
- 质量证书 – 批号 766582
- 质量证书 – 批号 763676
- 质量证书 – 批号 755990
- 质量证书 – 批号 754654
- 质量证书 – 批号 730298
- 质量证书 – 批号 728934