Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,37 mm带密封圈蓝色盖,预装,灭菌,210/箱
产品编号LC250-25
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | LC250-25 |
数量/包 | 210 /包 |
数量/箱 | 210 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 900948
- 质量证书 – 批号 898208
- 质量证书 – 批号 873022
- 质量证书 – 批号 831278
- 质量证书 – 批号 811609
- 质量证书 – 批号 797095
- 质量证书 – 批号 778123
- 质量证书 – 批号 754922
- 质量证书 – 批号 739511
- 质量证书 – 批号 727086
- 质量证书 – 批号 706570
- 质量证书 – 批号 690404
- 质量证书 – 批号 682076
- 质量证书 – 批号 675449
- 质量证书 – 批号 674224
- 质量证书 – 批号 666796
- 质量证书 – 批号 666361
- 质量证书 – 批号 664495
- 质量证书 – 批号 660484
- 质量证书 – 批号 656112
- 质量证书 – 批号 654934
- 质量证书 – 批号 650255
- 质量证书 – 批号 648531
- 质量证书 – 批号 644932
- 质量证书 – 批号 629951
- 质量证书 – 批号 600891