Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2.5 L,带刻度,77 mm带垫片白色盖,预装,灭菌,1/袋,35/箱
产品编号LC2500A-09
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC2500A-09 |
| 数量/包 | 35 /包 |
| 数量/箱 | 35 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 975041
- 质量证书 – 批号 967524
- 质量证书 – 批号 964814
- 质量证书 – 批号 938335
- 质量证书 – 批号 931249
- 质量证书 – 批号 929209
- 质量证书 – 批号 922377
- 质量证书 – 批号 919649
- 质量证书 – 批号 911604
- 质量证书 – 批号 905510
- 质量证书 – 批号 902186
- 质量证书 – 批号 902185
- 质量证书 – 批号 895383
- 质量证书 – 批号 895382
- 质量证书 – 批号 895381
- 质量证书 – 批号 886097
- 质量证书 – 批号 886096
- 质量证书 – 批号 886095
- 质量证书 – 批号 875080
- 质量证书 – 批号 875079
- 质量证书 – 批号 873737
- 质量证书 – 批号 872278
- 质量证书 – 批号 872277
- 质量证书 – 批号 872276
- 质量证书 – 批号 872275
- 质量证书 – 批号 862475
- 质量证书 – 批号 862175
- 质量证书 – 批号 857550
- 质量证书 – 批号 857549
- 质量证书 – 批号 857548