Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm带密封圈红色盖,预装,175/箱
产品编号LC500-01
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC500-01 |
| 数量/包 | 175 /包 |
| 数量/箱 | 175 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 979775
- 质量证书 – 批号 979171
- 质量证书 – 批号 976796
- 质量证书 – 批号 976795
- 质量证书 – 批号 975042
- 质量证书 – 批号 973799
- 质量证书 – 批号 973217
- 质量证书 – 批号 973216
- 质量证书 – 批号 971410
- 质量证书 – 批号 970304
- 质量证书 – 批号 969753
- 质量证书 – 批号 969192
- 质量证书 – 批号 968050
- 质量证书 – 批号 966398
- 质量证书 – 批号 964815
- 质量证书 – 批号 963321
- 质量证书 – 批号 960861
- 质量证书 – 批号 960860
- 质量证书 – 批号 939398
- 质量证书 – 批号 937803
- 质量证书 – 批号 936157
- 质量证书 – 批号 933085
- 质量证书 – 批号 932539
- 质量证书 – 批号 932538
- 质量证书 – 批号 930983
- 质量证书 – 批号 929749
- 质量证书 – 批号 929210
- 质量证书 – 批号 928037
- 质量证书 – 批号 926096
- 质量证书 – 批号 925851