Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm带密封圈红色盖,预装,灭菌,175/箱
产品编号LC500-02
This is the suggested replacement for LC500-33.
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC500-02 |
| 数量/包 | 175 /包 |
| 数量/箱 | 175 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 976800
- 质量证书 – 批号 976799
- 质量证书 – 批号 975045
- 质量证书 – 批号 973802
- 质量证书 – 批号 973221
- 质量证书 – 批号 970307
- 质量证书 – 批号 969756
- 质量证书 – 批号 969196
- 质量证书 – 批号 969195
- 质量证书 – 批号 968053
- 质量证书 – 批号 966967
- 质量证书 – 批号 966401
- 质量证书 – 批号 964817
- 质量证书 – 批号 963324
- 质量证书 – 批号 960864
- 质量证书 – 批号 939400
- 质量证书 – 批号 937808
- 质量证书 – 批号 933087
- 质量证书 – 批号 932542
- 质量证书 – 批号 930986
- 质量证书 – 批号 929752
- 质量证书 – 批号 929214
- 质量证书 – 批号 928040
- 质量证书 – 批号 924719
- 质量证书 – 批号 924135
- 质量证书 – 批号 922899
- 质量证书 – 批号 921349
- 质量证书 – 批号 920226
- 质量证书 – 批号 919082
- 质量证书 – 批号 917802