Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm红色盖,预装,灭菌,175/箱
产品编号LC500-03
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC500-03 |
| 数量/包 | 175 /包 |
| 数量/箱 | 175 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 979178
- 质量证书 – 批号 976802
- 质量证书 – 批号 975047
- 质量证书 – 批号 973805
- 质量证书 – 批号 971417
- 质量证书 – 批号 970308
- 质量证书 – 批号 969198
- 质量证书 – 批号 966403
- 质量证书 – 批号 964819
- 质量证书 – 批号 963326
- 质量证书 – 批号 960867
- 质量证书 – 批号 939403
- 质量证书 – 批号 937810
- 质量证书 – 批号 933088
- 质量证书 – 批号 932545
- 质量证书 – 批号 929217
- 质量证书 – 批号 928043
- 质量证书 – 批号 925856
- 质量证书 – 批号 924138
- 质量证书 – 批号 921873
- 质量证书 – 批号 920229
- 质量证书 – 批号 919085
- 质量证书 – 批号 917805
- 质量证书 – 批号 913583
- 质量证书 – 批号 911611
- 质量证书 – 批号 909670
- 质量证书 – 批号 907061
- 质量证书 – 批号 902837
- 质量证书 – 批号 902196
- 质量证书 – 批号 899601