Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm红色盖,预装,175/箱
产品编号LC500-04
This is the suggested replacement for LC500-13.
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC500-04 |
| 数量/包 | 175 /包 |
| 数量/箱 | 175 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 979180
- 质量证书 – 批号 973807
- 质量证书 – 批号 971419
- 质量证书 – 批号 970310
- 质量证书 – 批号 969200
- 质量证书 – 批号 968058
- 质量证书 – 批号 966970
- 质量证书 – 批号 966405
- 质量证书 – 批号 964820
- 质量证书 – 批号 963328
- 质量证书 – 批号 961857
- 质量证书 – 批号 960868
- 质量证书 – 批号 939405
- 质量证书 – 批号 937811
- 质量证书 – 批号 933089
- 质量证书 – 批号 932546
- 质量证书 – 批号 930990
- 质量证书 – 批号 924139
- 质量证书 – 批号 922903
- 质量证书 – 批号 919086
- 质量证书 – 批号 917807
- 质量证书 – 批号 913585
- 质量证书 – 批号 911613
- 质量证书 – 批号 909672
- 质量证书 – 批号 907062
- 质量证书 – 批号 902838
- 质量证书 – 批号 899603
- 质量证书 – 批号 894651
- 质量证书 – 批号 891773
- 质量证书 – 批号 887470