Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm带密封圈蓝色盖,预装,175/箱
产品编号LC500-05
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC500-05 |
| 数量/包 | 175 /包 |
| 数量/箱 | 175 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 976805
- 质量证书 – 批号 973809
- 质量证书 – 批号 969760
- 质量证书 – 批号 966407
- 质量证书 – 批号 960870
- 质量证书 – 批号 939407
- 质量证书 – 批号 932548
- 质量证书 – 批号 929756
- 质量证书 – 批号 929220
- 质量证书 – 批号 924723
- 质量证书 – 批号 920232
- 质量证书 – 批号 917808
- 质量证书 – 批号 913586
- 质量证书 – 批号 905519
- 质量证书 – 批号 902200
- 质量证书 – 批号 899605
- 质量证书 – 批号 897464
- 质量证书 – 批号 891774
- 质量证书 – 批号 887472
- 质量证书 – 批号 884680
- 质量证书 – 批号 878370
- 质量证书 – 批号 875087
- 质量证书 – 批号 873746
- 质量证书 – 批号 870806
- 质量证书 – 批号 864415
- 质量证书 – 批号 861432
- 质量证书 – 批号 856023
- 质量证书 – 批号 851225
- 质量证书 – 批号 845588
- 质量证书 – 批号 839865