Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm带密封圈红色盖,预装,175/箱
产品编号LC500-07
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC500-07 |
| 数量/包 | 175 /包 |
| 数量/箱 | 175 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 976806
- 质量证书 – 批号 975051
- 质量证书 – 批号 973810
- 质量证书 – 批号 973228
- 质量证书 – 批号 969761
- 质量证书 – 批号 969203
- 质量证书 – 批号 966408
- 质量证书 – 批号 964823
- 质量证书 – 批号 963331
- 质量证书 – 批号 960871
- 质量证书 – 批号 939408
- 质量证书 – 批号 937813
- 质量证书 – 批号 936166
- 质量证书 – 批号 932549
- 质量证书 – 批号 929757
- 质量证书 – 批号 929221
- 质量证书 – 批号 928050
- 质量证书 – 批号 925860
- 质量证书 – 批号 924724
- 质量证书 – 批号 922906
- 质量证书 – 批号 921354
- 质量证书 – 批号 919088
- 质量证书 – 批号 917809
- 质量证书 – 批号 915909
- 质量证书 – 批号 913587
- 质量证书 – 批号 911616
- 质量证书 – 批号 909675
- 质量证书 – 批号 905520
- 质量证书 – 批号 902841
- 质量证书 – 批号 902201