Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm带垫片白色盖,预装,175/箱
产品编号LC500-10
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC500-10 |
| 数量/包 | 175 /包 |
| 数量/箱 | 175 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 976809
- 质量证书 – 批号 966412
- 质量证书 – 批号 963335
- 质量证书 – 批号 939411
- 质量证书 – 批号 936169
- 质量证书 – 批号 905523
- 质量证书 – 批号 902205
- 质量证书 – 批号 822483
- 质量证书 – 批号 818639
- 质量证书 – 批号 801576
- 质量证书 – 批号 799129
- 质量证书 – 批号 791565
- 质量证书 – 批号 767610
- 质量证书 – 批号 749112
- 质量证书 – 批号 738621
- 质量证书 – 批号 712639
- 质量证书 – 批号 694469
- 质量证书 – 批号 692815
- 质量证书 – 批号 669373
- 质量证书 – 批号 665916
- 质量证书 – 批号 643724
- 质量证书 – 批号 639726
- 质量证书 – 批号 630938
- 质量证书 – 批号 627607
- 质量证书 – 批号 621018
- 质量证书 – 批号 618163
- 质量证书 – 批号 614886