Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm蓝色盖,预装,175/箱
产品编号LC500-12
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC500-12 |
| 数量/包 | 175 /包 |
| 数量/箱 | 175 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 976812
- 质量证书 – 批号 971426
- 质量证书 – 批号 969208
- 质量证书 – 批号 937819
- 质量证书 – 批号 936171
- 质量证书 – 批号 924147
- 质量证书 – 批号 917815
- 质量证书 – 批号 913594
- 质量证书 – 批号 911622
- 质量证书 – 批号 902207
- 质量证书 – 批号 897469
- 质量证书 – 批号 887477
- 质量证书 – 批号 882577
- 质量证书 – 批号 879642
- 质量证书 – 批号 840908
- 质量证书 – 批号 835506
- 质量证书 – 批号 827554
- 质量证书 – 批号 822485
- 质量证书 – 批号 816641
- 质量证书 – 批号 800325
- 质量证书 – 批号 796560
- 质量证书 – 批号 795956
- 质量证书 – 批号 792229
- 质量证书 – 批号 790304
- 质量证书 – 批号 786262
- 质量证书 – 批号 785037
- 质量证书 – 批号 779469
- 质量证书 – 批号 773092
- 质量证书 – 批号 769610
- 质量证书 – 批号 765427