Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm带密封圈蓝色盖,预装,灭菌,175/箱
产品编号LC500-20
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC500-20 |
| 数量/包 | 175 /包 |
| 数量/箱 | 175 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 973816
- 质量证书 – 批号 969766
- 质量证书 – 批号 939414
- 质量证书 – 批号 936172
- 质量证书 – 批号 932555
- 质量证书 – 批号 911623
- 质量证书 – 批号 905525
- 质量证书 – 批号 897471
- 质量证书 – 批号 831988
- 质量证书 – 批号 792230
- 质量证书 – 批号 786263
- 质量证书 – 批号 751479
- 质量证书 – 批号 711179
- 质量证书 – 批号 690422
- 质量证书 – 批号 683753
- 质量证书 – 批号 669376
- 质量证书 – 批号 656716
- 质量证书 – 批号 652428
- 质量证书 – 批号 646167
- 质量证书 – 批号 644710
- 质量证书 – 批号 641636
- 质量证书 – 批号 640156
- 质量证书 – 批号 633080
- 质量证书 – 批号 629962
- 质量证书 – 批号 627610
- 质量证书 – 批号 626780
- 质量证书 – 批号 624479
- 质量证书 – 批号 611700
- 质量证书 – 批号 611035
- 质量证书 – 批号 606612