Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,55 mm带垫片红色防启封盖,未预装,140/箱
产品编号LC520-01
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC520-01 |
| 数量/包 | 140 /包 |
| 数量/箱 | 140 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 839210
- 质量证书 – 批号 824705
- 质量证书 – 批号 809647
- 质量证书 – 批号 808410
- 质量证书 – 批号 807684
- 质量证书 – 批号 801578
- 质量证书 – 批号 799981
- 质量证书 – 批号 799372
- 质量证书 – 批号 796751
- 质量证书 – 批号 789696
- 质量证书 – 批号 789373
- 质量证书 – 批号 784251
- 质量证书 – 批号 776047
- 质量证书 – 批号 770317
- 质量证书 – 批号 761447
- 质量证书 – 批号 752212
- 质量证书 – 批号 750254
- 质量证书 – 批号 748684
- 质量证书 – 批号 743726
- 质量证书 – 批号 740924
- 质量证书 – 批号 738135
- 质量证书 – 批号 732760
- 质量证书 – 批号 730176
- 质量证书 – 批号 725979
- 质量证书 – 批号 716435
- 质量证书 – 批号 702976
- 质量证书 – 批号 697417
- 质量证书 – 批号 684627
- 质量证书 – 批号 679220
- 质量证书 – 批号 676278