Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,55 mm带垫片红色防启封盖,预装,灭菌,140/箱
产品编号LC520-02

- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | LC520-02 |
数量/包 | 140 /包 |
数量/箱 | 140 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 832288
- 质量证书 – 批号 826587
- 质量证书 – 批号 825059
- 质量证书 – 批号 821275
- 质量证书 – 批号 819734
- 质量证书 – 批号 819003
- 质量证书 – 批号 816960
- 质量证书 – 批号 813799
- 质量证书 – 批号 811938
- 质量证书 – 批号 811340
- 质量证书 – 批号 805317
- 质量证书 – 批号 802979
- 质量证书 – 批号 796823
- 质量证书 – 批号 794447
- 质量证书 – 批号 793178
- 质量证书 – 批号 790612
- 质量证书 – 批号 789401
- 质量证书 – 批号 781896
- 质量证书 – 批号 781223
- 质量证书 – 批号 779123
- 质量证书 – 批号 777822
- 质量证书 – 批号 774198
- 质量证书 – 批号 772050
- 质量证书 – 批号 771365
- 质量证书 – 批号 769297
- 质量证书 – 批号 767276
- 质量证书 – 批号 765091
- 质量证书 – 批号 764394
- 质量证书 – 批号 763679
- 质量证书 – 批号 761799