Corning® 1L八角PET储液瓶,带31.7 mm螺旋盖,无菌
产品编号431734
(This is the suggested replacement for P1000B-03 and P1000B-11.)
聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 储液瓶适用于培养基、生物制剂和其他水溶液的储存和取样。其由PET树脂制成,重量轻、抗裂,且如玻璃般透明。 特性:
- 在外包装袋内采用双层便捷的收缩薄膜托盘包装,可确保清洁
- 抗裂、符合人体工程学且易于使用,可替代玻璃瓶
- 已灭菌,SAL达到10⁻⁶,且经认证无热原。
- 防漏防启封31.7mm HDPE螺旋盖
- 模制刻度,便于准确测量
- 符号USP VI级规定,经验证无细胞毒性、无溶血性
已添加至购物车