瓶
储液瓶,可重复使用塑料
培养基储存瓶,塑料
Corning® PET储液瓶
Corning® PET储液瓶
电子邮件
打印
质量证书
选择规格
盖颜色
橙色
自然色
Show More
盖式样
螺旋盖
防启封螺旋盖
Show More
包装类型
单独包装
包裹的托盘
Show More
容量
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Show More
形状
八角形
正方形
Show More
已添加至购物车
加入购物车
查看产品
质量证书
×
Quality Certificates Lookup
Download quality certificates that demonstrate Corning products meet established specifications.
Product Number
Lot Number
产品
产品编号
产品名称
数量/包
数量/箱
品牌
规格
规格
431530
Corning® 125 mL方形PET储液瓶,带45 mm盖
12 /包
24 /箱
Corning®
N/A
per case
加入购物车
431731
Corning® 125 mL八角PET储液瓶,带31.7 mm螺旋盖,无菌
24 /包
48 /箱
Corning®
N/A
per case
加入购物车