产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
431530 | Corning® 125 mL方形PET储液瓶,带45 mm盖 | 12 /包 | 24 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
431531 | Corning® 250 mL方形PET储液瓶,带45 mm盖 | 12 /包 | 24 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
431532 | Corning® 500 mL方形PET储液瓶,带45 mm盖 | 12 /包 | 24 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
431533 | Corning® 1L方形PET储液瓶,带45 mm盖 | 12 /包 | 24 /箱 | Corning® | N/A | per case |