Corning® PET Bottle, 500 mL, Graduated, IATA-Valdiated Screw Cap, Sterile, Pre-Assembled, 12/Tray
产品编号432333
(This is the suggested replacement for P500B-12 and P500B-31.)
Polyethylene terephthalate (PET) bottles are ideal for storage and sampling of media, biologicals, and other aqueous solutions. The PET resin makes the bottle lightweight, break-resistant and as transparent as glass.
Features:
- Packaged in two convenient, shrink-wrapped trays within an outer bag to assure cleanliness
- Break-resistant bottles are an ergonomic and easy to handle alternative to glass
- Bottles are sterilized to 10⁻⁶ SAL and nonpyrogenic
- Leakproof screw cap is validated against IATA standards for air shipments
- Molded graduations for accurate measurements
- USP Class VI compliant bottles are validated noncytotoxic and nonhemolytic
已添加至购物车
详情
产品编号 | 432333 |
数量/包 | 12 /包 |
数量/箱 | 24 /箱 |
品牌 | Corning® |
容量 | 500 mL |
瓶式样 | 储存 |
顶部式样 | 螺旋盖 |
盖式样 | 螺旋盖 |
盖材料 | 高密度聚乙烯 |
底部形状 | 八边形 |
包装 | 包裹的托盘 |
盖直径 | 34.7 mm |
盖颜色 | 本色 |
颜色 | 透明 |
刻度间隔 | 50 mL |
底部特性 | 带刻度 |
特性 | 一次性 |
含把手高度 | 170 mm |
颈外径 | 34.7 mm |
无菌 | 是 |
刻度范围 | 50 - 500 mL |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 877987
- 质量证书 – 批号 877348
- 质量证书 – 批号 876944
- 质量证书 – 批号 848801
- 质量证书 – 批号 833129
- 质量证书 – 批号 833128
- 质量证书 – 批号 831099
- 质量证书 – 批号 831098
- 质量证书 – 批号 802943
- 质量证书 – 批号 800796
- 质量证书 – 批号 800795
- 质量证书 – 批号 800794
- 质量证书 – 批号 800793
- 质量证书 – 批号 795629
- 质量证书 – 批号 795026
- 质量证书 – 批号 793939
- 质量证书 – 批号 793938
- 质量证书 – 批号 793937
- 质量证书 – 批号 793936
- 质量证书 – 批号 748886
- 质量证书 – 批号 746473
- 质量证书 – 批号 725870
- 质量证书 – 批号 725869
- 质量证书 – 批号 718719
- 质量证书 – 批号 715656
- 质量证书 – 批号 709440