Corning® PET Bottle, 1000 mL, Graduated, IATA-Valdiated Screw Cap, Sterile, Pre-Assembled, 12/Tray
产品编号432334
Polyethylene terephthalate (PET) bottles are ideal for storage and sampling of media, biologicals, and other aqueous solutions. The PET resin makes the bottle lightweight, break-resistant and as transparent as glass.
Features:
- Packaged in two convenient, shrink-wrapped trays within an outer bag to assure cleanliness
- Break-resistant bottles are an ergonomic and easy to handle alternative to glass
- Bottles are sterilized to 10⁻⁶ SAL and nonpyrogenic
- Leakproof screw cap is validated against IATA standards for air shipments
- Molded graduations for accurate measurements
- USP Class VI compliant bottles are validated noncytotoxic and nonhemolytic
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 432334 |
| 数量/包 | 12 /包 |
| 数量/箱 | 24 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 1000 mL |
| 瓶式样 | 储存 |
| 颈式样 | 窄口 |
| 顶部式样 | 螺旋盖 |
| 盖式样 | 螺旋盖 |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 底部形状 | 八边形 |
| 包装 | 包裹的托盘 |
| 盖直径 | 31.7 mm |
| 盖颜色 | 本色 |
| 颜色 | 透明 |
| 颈内径 | 31.7 mm |
| 刻度间隔 | 50 mL |
| 底部特性 | 带刻度 |
| 特性 | 一次性 |
| 高度 | 212 mm |
| 颈外径 | 34.7 mm |
| 无菌 | 是 |
| 刻度范围 | 50 - 1000 mL |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 05526003
- 质量证书 – 批号 05126002
- 质量证书 – 批号 05126001
- 质量证书 – 批号 907538
- 质量证书 – 批号 898741
- 质量证书 – 批号 892289
- 质量证书 – 批号 885903
- 质量证书 – 批号 848106
- 质量证书 – 批号 848105
- 质量证书 – 批号 848104
- 质量证书 – 批号 840129
- 质量证书 – 批号 840128
- 质量证书 – 批号 840127
- 质量证书 – 批号 838188
- 质量证书 – 批号 838187
- 质量证书 – 批号 829957
- 质量证书 – 批号 829459
- 质量证书 – 批号 817569
- 质量证书 – 批号 816455
- 质量证书 – 批号 815254
- 质量证书 – 批号 810834
- 质量证书 – 批号 809437
- 质量证书 – 批号 809436
- 质量证书 – 批号 809435
- 质量证书 – 批号 809434
- 质量证书 – 批号 802000
- 质量证书 – 批号 801999
- 质量证书 – 批号 800797
- 质量证书 – 批号 799553
- 质量证书 – 批号 799552