Costar® 1L传统聚苯乙烯储液瓶,带45 mm盖
产品编号8396
这种1L Costar® 一次性聚苯乙烯储液瓶侧面光滑,适用于储存培养基、缓冲液和其他水溶液。
- 45 mm聚乙烯密封盖可实现紧密密封,有助于最大限度降低污染风险。
- 无菌,经认证无热原
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 8396 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 12 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 1000 mL |
| 颈式样 | 广口 |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 盖式样 | 插塞密封 |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 底部形状 | 筒形 |
| 盖颜色 | 红色 |
| 底部特性 | 带刻度 |
| 特性 | 一次性 |
| 无菌 | 是 |
| 应用 | 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 24326003
- 质量证书 – 批号 08426002
- 质量证书 – 批号 00626001
- 质量证书 – 批号 28125006
- 质量证书 – 批号 23925005
- 质量证书 – 批号 15525004
- 质量证书 – 批号 08725003
- 质量证书 – 批号 05425002
- 质量证书 – 批号 01525001
- 质量证书 – 批号 30924007
- 质量证书 – 批号 30424006
- 质量证书 – 批号 23324005
- 质量证书 – 批号 08024004
- 质量证书 – 批号 07624003
- 质量证书 – 批号 07024002
- 质量证书 – 批号 06424001
- 质量证书 – 批号 11023002
- 质量证书 – 批号 06923001
- 质量证书 – 批号 32522012
- 质量证书 – 批号 32222011
- 质量证书 – 批号 31922010
- 质量证书 – 批号 31422009
- 质量证书 – 批号 22722008
- 质量证书 – 批号 22322007
- 质量证书 – 批号 22122006
- 质量证书 – 批号 15222005
- 质量证书 – 批号 03422004
- 质量证书 – 批号 03122003
- 质量证书 – 批号 02922002
- 质量证书 – 批号 02322001