- 抗裂聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 或高密度聚乙烯 (HDPE)
- 模制刻度
- 防漏防启封HDPE螺旋盖
- 含或不含硫代硫酸钠
- 可追溯性标签
- 大开口有助于最大限度降低污染风险
- 薄膜包装或独立袋装
产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC1000-18 | Corning® Gosselin™ 取水样方形HDPE瓶,1 L,不含硫代硫酸钠,28 mm蓝色防启封盖,灭菌,77/箱 | 77 /包 | 77 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
HFC1000-50 | Corning® Gosselin™ 取水样方形HDPE瓶,1 L,带刻度,20 mg/L硫代硫酸钠,28 mm带密封圈红色防启封盖,灭菌,77/箱 | 77 /包 | 77 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
HFC1000-51 | Corning® Gosselin™ 取水样方形HDPE瓶,1 L,带刻度,120 mg/L硫代硫酸钠,28 mm带密封圈红色防启封盖,灭菌,77/箱 | 77 /包 | 77 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
HFC1000-52 | Corning® Gosselin™ 取水样方形HDPE瓶,1 L,带刻度,120 mg/L硫代硫酸钠,28 mm带密封圈红色防启封盖,灭菌,1/袋,77/箱 | 77 /包 | 77 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
HFC1000-53 | Corning® Gosselin™ 取水样方形HDPE瓶,1 L,带刻度,20 mg/L硫代硫酸钠,28 mm带密封圈红色防启封盖,灭菌,1/袋,77/箱 | 77 /包 | 77 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
HP1000B-53 | Corning® Gosselin™ 取水样八角PET瓶,1 L,带刻度,120 mg/L硫代硫酸钠,31 mm防启封盖,灭菌,1/袋,45/箱 | 45 /包 | 45 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
P1000B-51 | Corning® Gosselin™ 取水样八角PET瓶,1 L,带刻度,不含硫代硫酸钠,31 mm防启封盖,灭菌,12/包,48/箱 | 48 /包 | 48 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
P1000B-52 | Corning® Gosselin™ 取水样八角PET瓶,1 L,带刻度,不含硫代硫酸钠,31 mm防启封盖,灭菌,1/袋,45/箱 | 45 /包 | 45 /箱 | Corning® | N/A | per case |