- 抗裂聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 或高密度聚乙烯 (HDPE)
- 模制刻度
- 防漏防启封HDPE螺旋盖
- 含或不含硫代硫酸钠
- 可追溯性标签
- 大开口有助于最大限度降低污染风险
- 薄膜包装或独立袋装
产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC500-12 | Corning® Gosselin™ 取水样方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,不含硫代硫酸钠,37 mm带垫片白色盖,灭菌,100/箱 | 100 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FC510-07 | Corning® Gosselin™ 取水样方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,不含硫代硫酸钠,29 mm红色防启封铰接塞,灭菌,100/箱 | 100 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FC520-12 | Corning® Gosselin™ 取水样方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,不含硫代硫酸钠,22 mm带密封圈红色防启封盖,灭菌,100/箱 | 100 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
HFC500-01 | Corning® Gosselin™ 取水样方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,20 mg/L硫代硫酸钠,37 mm带垫片红色盖,灭菌,100/箱 | 100 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
HFC510-01 | Corning® Gosselin™ 取水样方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,20 mg/L硫代硫酸钠,29 mm红色防启封链接塞,灭菌,100/箱 | 100 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
HFC510-02 | Corning® Gosselin™ 取水样方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,120 mg/L硫代硫酸钠,29 mm红色防启封链接塞,灭菌,100/箱 | 100 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
HFC510-03 | Corning® Gosselin™ 取水样方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,20 mg/L硫代硫酸钠,29 mm红色防启封链接塞,灭菌,1/袋,100/箱 | 100 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
HFC510-04 | Corning® Gosselin™ 取水样方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,120 mg/L硫代硫酸钠,29 mm红色防启封链接塞,灭菌,1/袋,100/箱 | 100 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
HFC520-01 | Corning® Gosselin™ 取水样方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,20 mg/L硫代硫酸钠,22 mm带密封圈红色防启封盖,灭菌,100/箱 | 100 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
HFC520-02 | Corning® Gosselin™ 取水样方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,20 mg/L硫代硫酸钠,22 mm带密封圈红色防启封盖,灭菌,1/袋,100/箱 | 100 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
HFC520-06 | Corning® Gosselin™ 取水样方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,120 mg/L硫代硫酸钠,22 mm带密封圈红色防启封盖,灭菌,100/箱 | 100 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
HFC520-07 | Corning® Gosselin™ 取水样方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,120 mg/L硫代硫酸钠,22 mm带密封圈红色防启封盖,灭菌,1/袋,100/箱 | 100 /包 | 100 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
HP500B-50 | Corning® Gosselin™ 取水样八角PET瓶,500 mL,带刻度,20 mg/L硫代硫酸钠,31 mm防启封盖,灭菌,12/包,120/箱 | 120 /包 | 120 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
HP500B-51 | Corning® Gosselin™ 取水样八角PET瓶,500 mL,带刻度,120 mg/L硫代硫酸钠,31 mm防启封盖,灭菌,12/包,120/箱 | 120 /包 | 120 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
P500B-51 | Corning® Gosselin™ 取水样八角PET瓶,500 mL,带刻度,不含硫代硫酸钠,31 mm防启封盖,灭菌,12/包,120/箱 | 120 /包 | 120 /箱 | Corning® | N/A | per case |