- 抗裂聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 或高密度聚乙烯 (HDPE)
- 模制刻度
- 防漏防启封HDPE螺旋盖
- 含或不含硫代硫酸钠
- 可追溯性标签
- 大开口有助于最大限度降低污染风险
- 薄膜包装或独立袋装
产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP1000B-53 | Corning® Gosselin™ 取水样八角PET瓶,1 L,带刻度,120 mg/L硫代硫酸钠,31 mm防启封盖,灭菌,1/袋,45/箱 | 45 /包 | 45 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
HP250B-50 | Corning® Gosselin™ 取水样八角PET瓶,250 mL,带刻度,20 mg/L硫代硫酸钠,31 mm防启封盖,灭菌,24/包,144/箱 | 144 /包 | 144 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
HP250B-51 | Corning® Gosselin™ 取水样八角PET瓶,250 mL,带刻度,120 mg/L硫代硫酸钠,31 mm防启封盖,灭菌,24/包,144/箱 | 144 /包 | 144 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
HP250B-53 | Corning® Gosselin™ 取水样八角PET瓶,250 mL,带刻度,120 mg/L硫代硫酸钠,31 mm防启封盖,灭菌,1/袋,150/箱 | 150 /包 | 150 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
HP250B-55 | Corning® Gosselin™ 取水样八角PET瓶,250 mL,带刻度,160 mg/L硫代硫酸钠,31 mm防启封盖,灭菌,24/包,144/箱 | 24 /包 | 144 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
HP500B-50 | Corning® Gosselin™ 取水样八角PET瓶,500 mL,带刻度,20 mg/L硫代硫酸钠,31 mm防启封盖,灭菌,12/包,120/箱 | 120 /包 | 120 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
HP500B-51 | Corning® Gosselin™ 取水样八角PET瓶,500 mL,带刻度,120 mg/L硫代硫酸钠,31 mm防启封盖,灭菌,12/包,120/箱 | 120 /包 | 120 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
P1000B-51 | Corning® Gosselin™ 取水样八角PET瓶,1 L,带刻度,不含硫代硫酸钠,31 mm防启封盖,灭菌,12/包,48/箱 | 48 /包 | 48 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
P1000B-52 | Corning® Gosselin™ 取水样八角PET瓶,1 L,带刻度,不含硫代硫酸钠,31 mm防启封盖,灭菌,1/袋,45/箱 | 45 /包 | 45 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
P250B-51 | Corning® Gosselin™ 取水样八角PET瓶,250 mL,带刻度,不含硫代硫酸钠,31 mm防启封盖,灭菌,12/包,144/箱 | 144 /包 | 144 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
P500B-51 | Corning® Gosselin™ 取水样八角PET瓶,500 mL,带刻度,不含硫代硫酸钠,31 mm防启封盖,灭菌,12/包,120/箱 | 120 /包 | 120 /箱 | Corning® | N/A | per case |