- 抗裂、半透明
- 反转刻度
- 防启封高密度聚乙烯 (HDPE) 密封盖
- 采用折叠式外包装袋,大包装
| Product Number | Product Name | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FV250-02 | Corning® Gosselin™ 长方形PP瓶,250 mL,带刻度,20 mm带密封圈红色防启封盖,预装,灭菌,312/箱 | 312 /包 | 312 /箱 | Corning® | per case | |
| FV500-09 | Corning® Gosselin™ 长方形PP瓶,500 mL,带刻度,20 mm带密封圈防启封盖,灭菌,170/箱 | 170 /包 | 170 /箱 | Corning® | per case | |
| FV500-14 | Corning® Gosselin™ 长方形PP瓶,500 mL,带刻度,20 mm带密封圈防启封盖,灭菌,1/袋,100/箱 | 100 /包 | 100 /箱 | Corning® | per case |