text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Gosselin™ 聚丙烯储液瓶

电子邮件

  • 抗裂、半透明
  • 反转刻度
  • 防启封高密度聚乙烯 (HDPE) 密封盖
  • 采用折叠式外包装袋,大包装


产品

产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格 规格
FV250-02 Corning® Gosselin™ 长方形PP瓶,250 mL,带刻度,20 mm带密封圈红色防启封盖,预装,灭菌,312/箱   312 /包     312 /箱     Corning®   N/A per case
联系客户服务部
FV500-09 Corning® Gosselin™ 长方形PP瓶,500 mL,带刻度,20 mm带密封圈防启封盖,灭菌,170/箱   170 /包     170 /箱     Corning®   N/A per case
联系客户服务部
FV500-14 Corning® Gosselin™ 长方形PP瓶,500 mL,带刻度,20 mm带密封圈防启封盖,灭菌,1/袋,100/箱   100 /包     100 /箱     Corning®   N/A per case
联系客户服务部