Corning® 500 mL易握式聚苯乙烯储液瓶,带汲取管和0.2 µm PTFE滤芯,MPC
产品编号11666
康宁聚苯乙烯储液瓶目前可作为封闭系统提供。其为预先组装的无菌产品,采用独立双套袋包装。预先组装的转移盖上有两个端口。一个端口接0.2 µm滤芯,另一个端口接耐化学腐蚀性可热封软管,末端有MPC公接头。汲取管一直延伸到培养瓶底部,便于实现无菌移液。
- 由光学透明聚苯乙烯制成
- 已灭菌,SAL达到10⁻⁶
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 11666 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 4 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 500 mL |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 盖直径 | 45 mm |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 无菌 | 是 |
| 导管连接 | MPC公接头 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 28626040
- 质量证书 – 批号 28026027
- 质量证书 – 批号 04226035
- 质量证书 – 批号 03826016
- 质量证书 – 批号 03426060
- 质量证书 – 批号 02926053
- 质量证书 – 批号 26925025
- 质量证书 – 批号 23025047
- 质量证书 – 批号 17425049
- 质量证书 – 批号 16725015
- 质量证书 – 批号 14825019
- 质量证书 – 批号 08925002
- 质量证书 – 批号 04325023
- 质量证书 – 批号 23524024
- 质量证书 – 批号 19724035
- 质量证书 – 批号 14924057
- 质量证书 – 批号 11324054
- 质量证书 – 批号 10824048
- 质量证书 – 批号 29623031
- 质量证书 – 批号 29023033
- 质量证书 – 批号 22723004
- 质量证书 – 批号 19323022
- 质量证书 – 批号 03823025
- 质量证书 – 批号 00523009
- 质量证书 – 批号 34722031
- 质量证书 – 批号 27022009
- 质量证书 – 批号 23022024
- 质量证书 – 批号 07422007
- 质量证书 – 批号 20921008
- 质量证书 – 批号 12421040