text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1000 mL易握式聚苯乙烯储液瓶,带汲取管和0.2 µm PTFE滤芯,MPC

产品编号11681

电子邮件

康宁聚苯乙烯储液瓶目前可作为封闭系统提供。其为预先组装的无菌产品,采用独立双套袋包装。预先组装的转移盖上有两个端口。一个端口接0.2 µm滤芯,另一个端口接耐化学腐蚀性可热封软管,末端有MPC公接头。汲取管一直延伸到培养瓶底部,便于实现无菌移液。

  • 由光学透明聚苯乙烯制成
  • 已灭菌,SAL达到10⁻⁶

选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   11681
数量/包   1 /包  
数量/箱   4 /箱  
品牌   Corning®  
容量   1000 mL  
顶部式样   带螺纹  
盖材料   高密度聚乙烯  
盖直径   45 mm  
盖颜色   橙色  
无菌   是  
导管连接   MPC公接头  
产品规格文件