Corning® 500 mL瓶顶真空过滤器,0.2 µm孔径,33.2cm²尼龙滤膜,适合直径为45 mm的瓶颈,无菌,12/箱
产品编号430049
- 适合瓶颈尺寸为45mm的塑料或玻璃培养基瓶。
- 尼龙 (NY) 滤膜具有天然的亲水性,不含表面活性剂,溶出最低。
- 倾斜的软管接头更易于连接真空管路。
- 独立包装,无菌且经认证无热原。
- 系统上均印有滤膜材料和孔径,并以不同颜色区分滤膜类型,便于产品识别。
- 有效期标注在过滤漏斗和包装箱上。
- 滤膜有效期为自生产之日起三年内。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 430049 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 12 /箱 |
品牌 | Corning® |
过滤器式样 | 瓶顶真空 |
漏斗容量 | 500 mL |
膜材料 | 尼龙 |
膜孔径 | 0.2 µm |
膜面积 | 33.2 cm² |
包装 | 单独包装 |
颈直径 | 45 mm |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 19924003
- 质量证书 – 批号 10924002
- 质量证书 – 批号 03724001
- 质量证书 – 批号 09422002
- 质量证书 – 批号 05422001
- 质量证书 – 批号 09521001
- 质量证书 – 批号 32920004
- 质量证书 – 批号 18920003
- 质量证书 – 批号 12120002
- 质量证书 – 批号 06920001
- 质量证书 – 批号 35419004
- 质量证书 – 批号 24219003
- 质量证书 – 批号 15819002
- 质量证书 – 批号 09219001
- 质量证书 – 批号 34518005
- 质量证书 – 批号 27718004
- 质量证书 – 批号 20118003
- 质量证书 – 批号 08518002
- 质量证书 – 批号 01118001
- 质量证书 – 批号 28217005
- 质量证书 – 批号 16417004
- 质量证书 – 批号 13017003
- 质量证书 – 批号 10217002
- 质量证书 – 批号 05517001
- 质量证书 – 批号 34716007
- 质量证书 – 批号 28516006
- 质量证书 – 批号 24316005
- 质量证书 – 批号 20416004
- 质量证书 – 批号 16216003
- 质量证书 – 批号 11816002