text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 150 mL瓶顶真空过滤器,0.22 µm孔径,13.6cm² PES滤膜,适合直径为33 mm的瓶颈,无菌,48/箱

产品编号431160

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。
电子邮件


Corning® 150 mL瓶顶真空过滤器,0.22 µm孔径,13.6cm² PES滤膜,适合直径为33mm的瓶颈,无菌,48/箱

  • 适合瓶颈尺寸为33mm的塑料或玻璃培养基瓶。
  • 聚醚砜 (PES) 滤膜具有流速最快、蛋白结合量最低且溶出低的特点,非常适合过滤细胞培养基。
  • 倾斜的软管接头更易于连接真空管路。
  • 独立包装,无菌且经认证无热原。
  • 系统上均印有滤膜材料和孔径,并以不同颜色区分滤膜类型,便于产品识别。
  • 有效期标注在过滤漏斗和包装箱上。
  • 滤膜有效期为自生产之日起三年内。


  • 生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


    You might also be interested in
    Corning® Fetal Bovine Serum
    Corning® 和Costar® 细胞培养瓶
    Corning® Molecular Biology Grade Water
    详情
    产品编号   431160
    数量/包   1 /包  
    数量/箱   48 /箱  
    品牌   Corning®  
    过滤器式样   瓶顶真空  
    漏斗容量   150 mL  
    膜材料   聚醚砜  
    膜孔径   0.22 µm  
    膜面积   13.6 cm²  
    包装   单独包装  
    刻度   是  
    颈直径   33 mm  
    产品规格文件