Corning® 250 mL真空过滤器/储液瓶系统,0.45 µm孔径19.6cm² CA滤膜,无菌,12/箱
产品编号430768
- 醋酸纤维素 (CA) 滤膜具有流速快和蛋白结合量低的特点,适用于过滤细胞培养基。
- 250 mL接液瓶侧壁为易握式,便于操作。
- 可购买额外的储液瓶以增加储存容量。
- 瓶盖为无菌产品,采用独立包装。
- 倾斜的软管接头更易于连接真空管路。
- 独立包装,无菌且经认证无热原。
- 系统上均印有滤膜材料和孔径,并以不同颜色区分滤膜类型,便于产品识别。
- 有效期标注在过滤漏斗和包装箱上。
- 滤膜有效期为自生产之日起三年内。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 430768 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 12 /箱 |
品牌 | Corning® |
瓶容量 | 250 mL |
过滤器式样 | 真空系统 |
漏斗容量 | 250 mL |
膜材料 | 醋酸纤维素 |
膜孔径 | 0.45 µm |
膜面积 | 19.6 cm² |
包装 | 单独包装 |
刻度 | 是 |
颈直径 | 45 mm |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 22824004
- 质量证书 – 批号 18024003
- 质量证书 – 批号 12124002
- 质量证书 – 批号 06724001
- 质量证书 – 批号 29423001
- 质量证书 – 批号 25222005
- 质量证书 – 批号 36221004
- 质量证书 – 批号 35621003
- 质量证书 – 批号 16821002
- 质量证书 – 批号 04621001
- 质量证书 – 批号 21020002
- 质量证书 – 批号 10520001
- 质量证书 – 批号 30919003
- 质量证书 – 批号 19019002
- 质量证书 – 批号 14319001
- 质量证书 – 批号 33718005
- 质量证书 – 批号 31218004
- 质量证书 – 批号 24118003
- 质量证书 – 批号 13118002
- 质量证书 – 批号 03718001
- 质量证书 – 批号 34617005
- 质量证书 – 批号 28217004
- 质量证书 – 批号 19417003
- 质量证书 – 批号 13717002
- 质量证书 – 批号 04017001
- 质量证书 – 批号 30716005
- 质量证书 – 批号 21716004
- 质量证书 – 批号 16116003
- 质量证书 – 批号 08816002
- 质量证书 – 批号 04216001