Corning® 250 mL真空过滤器/储液瓶系统,0.22 µm孔径19.6cm² PES滤膜,无菌,12/箱
产品编号431096
- 聚醚砜 (PES) 滤膜具有流速最快、蛋白结合量最低且溶出低的特点,非常适合过滤细胞培养基。
- 250 mL接液瓶侧壁为易握式,便于操作。
- 可购买额外的储液瓶以增加储存容量。
- 瓶盖为无菌产品,采用独立包装。-
- 倾斜的软管接头更易于连接真空管路。
- 独立包装,无菌且经认证无热原。
- 系统上均印有滤膜材料和孔径,并以不同颜色区分滤膜类型,便于产品识别。
- 有效期标注在过滤漏斗和包装箱上。
- 滤膜有效期为自生产之日起三年内。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 431096 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 12 /箱 |
品牌 | Corning® |
瓶容量 | 250 mL |
过滤器式样 | 真空系统 |
漏斗容量 | 250 mL |
膜材料 | 聚醚砜 |
膜孔径 | 0.22 µm |
膜面积 | 19.6 cm² |
包装 | 单独包装 |
刻度 | 是 |
颈直径 | 45 mm |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 22624007
- 质量证书 – 批号 22524006
- 质量证书 – 批号 18024005
- 质量证书 – 批号 12424004
- 质量证书 – 批号 12324003
- 质量证书 – 批号 06524001
- 质量证书 – 批号 34223006
- 质量证书 – 批号 34123005
- 质量证书 – 批号 29323004
- 质量证书 – 批号 27523003
- 质量证书 – 批号 27123002
- 质量证书 – 批号 26923001
- 质量证书 – 批号 25322002
- 质量证书 – 批号 12822001
- 质量证书 – 批号 36021018
- 质量证书 – 批号 35721017
- 质量证书 – 批号 35521016
- 质量证书 – 批号 35421015
- 质量证书 – 批号 35321014
- 质量证书 – 批号 35021013
- 质量证书 – 批号 34921012
- 质量证书 – 批号 34821011
- 质量证书 – 批号 34721010
- 质量证书 – 批号 26421009
- 质量证书 – 批号 26321008
- 质量证书 – 批号 25921007
- 质量证书 – 批号 15921006
- 质量证书 – 批号 15521005
- 质量证书 – 批号 15521004
- 质量证书 – 批号 15421003