Corning® 1000 mL真空过滤器/储液瓶系统,0.45 µm孔径54.5cm² CA滤膜,无菌,12/箱
产品编号431206
Corning® 1000 mL真空过滤器/储液瓶系统,0.45 µm孔径54.5cm² CA滤膜,无菌,12/箱
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 431206 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 12 /箱 |
品牌 | Corning® |
瓶容量 | 1000 mL |
过滤器式样 | 真空系统 |
漏斗容量 | 500 mL |
膜材料 | 醋酸纤维素 |
膜孔径 | 0.45 µm |
膜面积 | 54.5 cm² |
包装 | 单独包装 |
刻度 | 是 |
颈直径 | 45 mm |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 21224002
- 质量证书 – 批号 03924001
- 质量证书 – 批号 29023001
- 质量证书 – 批号 22722001
- 质量证书 – 批号 24221002
- 质量证书 – 批号 02821001
- 质量证书 – 批号 20420003
- 质量证书 – 批号 33019002
- 质量证书 – 批号 08819001
- 质量证书 – 批号 23318001
- 质量证书 – 批号 31017001
- 质量证书 – 批号 31516002
- 质量证书 – 批号 00616001
- 质量证书 – 批号 19015003
- 质量证书 – 批号 30314002
- 质量证书 – 批号 12014001
- 质量证书 – 批号 24013001
- 质量证书 – 批号 35612002
- 质量证书 – 批号 10312001
- 质量证书 – 批号 21311001
- 质量证书 – 批号 34410002
- 质量证书 – 批号 09110001
- 质量证书 – 批号 06109001
- 质量证书 – 批号 Generic
- 质量证书 – 批号 32308501
- 质量证书 – 批号 28204003
- 质量证书 – 批号 28103002
- 质量证书 – 批号 22206002
- 质量证书 – 批号 15805001
- 质量证书 – 批号 15504002