text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 牛脑垂体提取物 (BPE),15 mg,1/包

产品编号354123

电子邮件

Corning® 15mg牛脑垂体提取物 (BPE) 应用十分广泛,适用于多种上皮和内皮细胞的培养。BPE含有生长因子 (如碱性FGF) 和激素。1/包

来源 牛脑垂体

质量

  • 已经过检测,能够在含有10%新生牛血清的培养基中促进胎牛心脏内皮细胞 (FBHEC) 的增殖
  • 经过膜过滤 (0.2 µm膜),细菌、真菌和支原体检测均为阴性

制备和储存 可在2°至8℃下保存至少3个月 (低压冻干),或者在-20℃下保存3个月 (溶解)。避免反复冻融。

提示 建议浓度——25-100 µg/mL培养基,具体取决于细胞类型

配方 由含NaCl的缓冲液经低压冻干而成;溶解于无血清培养基中

储存条件 保质期:>= 自发货之日起3个月,2-8℃下保存 (低压冻干),或者>= 3个月,-20℃下保存 (溶解)


选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.


详情
产品编号   354123
数量/包   1 /包  
数量/箱   1 /每个  
品牌   Corning®  
尺寸   15 mg  
建议储存条件   DO NOT FREEZE  
储存   2 to 8°C  
保质期   >= 3 months from date of shipment at 2°C to 8°C (lyophilized)  
产品规格文件