Corning® Nu-Serum™ 生长培养基添加剂,500 mL,1/包
产品编号355500
Corning® Nu-Serum™ 500 mL生长培养基添加剂可作为新生牛血清、胎牛血清和其他细胞培养常用血清的低蛋白替代产品。1/包,以前货号为55000
制备和储存 可在-20℃下稳定保存至少3个月
提示 可在同等体积下替代胎牛血清和其他血清
质量
- 已经过检测,能够在10%浓度下刺激BHK-21生长,使其增加100倍,BALB/c-3T3细胞增加13倍
- 已经过总蛋白含量、pH值和渗透压检测 (产品附带相关信息)
- 经过膜过滤 (0.2 µm膜),细菌、真菌、支原体和病毒 (牛腹泻病毒、牛细小病毒、牛腺病毒、呼肠病毒和狂犬病病毒) 检测均为阴性;还检测了是否存在细胞病变效应 (CPE)、包涵体和血细胞吸附
- 经过内毒素检测 (LAL试验)
储存条件 保质期:>= 自发货之日起3个月,-20℃下保存
仅适用于加利福尼亚州的客户:警告:请参阅安全技术说明书 (SDS) 第15部分或相应豁免函,了解有关加州第65号法案的更多信息。
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 355500 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 1 /每个 |
| 品牌 | Corning® |
| 尺寸 | 500 mL |
| 建议储存条件 | Avoid multiple freeze thaws. Do Not store in frost-freeze freezer. KEEP FROZEN |
| 储存 | -20°C |
| 保质期 | >= 3 months from date of shipment at -20°C |
产品规格文件