text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® LSE™ 卓上小型遠心機

E-mail

Corning LSE 卓上小型遠心機は、微量サンプルを手元で素早くスピンダウンできるようデザインされています。操作方法は簡単です。サンプルをセットし蓋を閉めるとすぐにローターが6,000 rpmまで速やかに加速します。この速度範囲は、マイクロフィルトレーションや一般的な分離操作に適しています。蓋のリリースボタンを押すと電動ブレーキが作動し、ローターが速やかに停止します。

Corning LSE 卓上小型遠心機は、1.5/2.0 mLのマイクロチューブ8本をセットできるローターが付属します。同じく付属するアダプターを使用することで、0.5/0.4 mLチューブや、0.2 mLチューブも使用できます。また、8連 PCRストリップチューブ4本をセットできるローターも付属します。

  • コンパクトで軽量、操作が簡単です。
  • 蓋を閉めると回転し、蓋のリリースボタンを押すと回転が止まります。
  • 1.5/2.0 mLチューブ8本用ローターと8連ストリップチューブ4本用のローターが付属します。
  • 6,000 rpm(2,000 x g)の一定の速度で回転します。


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Unit Size
6767 Corning® LSE™ Mini Microcentrifuge. 230V, UK Plug   1 / パック     1 / ケース     Corning®   per case
Contact Customer Service
6771 Corning® LSE™ Mini Microcentrifuge, AC100-240V, Chinese Plug   1 / パック     1 / ケース     Corning®   per case
Contact Customer Service