text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® MaxyGene™ II PCR仪,带96孔模块,110V

Product NumberTHERM-1001

E-mail

新型MaxyGene II PCR仪是我们广受欢迎且性能可靠的MaxyGene的改进版,不仅具有更快的速度和先进的功能,还提供了Axygen品牌产品所具备的卓越性能。

  • 独特且灵活的程序设置
  • 运行时间短
  • 改进了传统梯度循环仪的工作流程
  • 变温速率可达5°C/秒
  • 简单的用户界面
  • 可调式热盖,适用于联排管、试管和微孔板
  • 预设的标准实验方案
  • 3年质保


  • Details
    Product Number   THERM-1001
    数量/包   1 /包  
    数量/箱   1 /箱  
    品牌   Axygen®  
    温度范围   4°C to 99°C  
    应用   诊断  
    Specifications Documents
    Compatible Accessories
    Axygen® 0.2 mL Polypropylene PCR Tube Strips, 8 Tubes/Strip, Clear, Nonsterile
    Axygen® 0.2 mL聚丙烯PCR联排管和联排管平盖,8联管,8联平盖,透明,非灭菌
    Axygen® 0.2 mL薄壁PCR管和平盖,透明,非灭菌
    Axygen® 0.2 mL薄壁PCR管和圆顶盖,透明,非灭菌
    Axygen® 96孔平顶聚丙烯PCR微孔板,无裙边,透明,非灭菌
    Axygen® PCR 1 x 8联排管平盖,适配0.2 mL PCR联排管,超透明,非灭菌
    Axygen® PCR 1 x 8联排管平盖,适配0.2 mL PCR联排管,透明,非灭菌
    Axygen® 96孔聚丙烯PCR微孔板,全裙边,透明,非灭菌
    Axygen® 96孔带条码聚丙烯PCR微孔板,全裙边,透明,非灭菌
    Axygen® 96孔聚丙烯PCR微孔板,半裙边,透明,非灭菌
    Axygen® 60 µm CyclerSeal封板膜,适合储存和PCR应用,非灭菌