text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Gosselin™ Blender Bag, 400 mL, No Filter, PE, Sterile, 50/Bag, 500/Box, 2500/Case

产品编号SM2-01

电子邮件
  • Polyethylene (PE) bags
  • 80 to 3500 mL
  • With or without filter
  • Traceability on each filter bag
  • Sterile

选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。

了解更多。

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


详情
产品编号   SM2-01
数量/包   500 /包  
数量/箱   2500 /箱  
品牌   Corning®  
应用   食品和饮料检测  
产品规格文件