Corning® Gosselin™ Blender Bag, 400 mL, No Filter, PE, Sterile, 25/Bag, 500/Box, 2500/Case
产品编号SM2-02
- Polyethylene (PE) bags
- 80 to 3500 mL
- With or without filter
- Traceability on each filter bag
- Sterile
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | SM2-02 |
| 数量/包 | 2500 /包 |
| 数量/箱 | 2500 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 食品和饮料检测 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 972886
- 质量证书 – 批号 970016
- 质量证书 – 批号 962068
- 质量证书 – 批号 936976
- 质量证书 – 批号 928853
- 质量证书 – 批号 927222
- 质量证书 – 批号 923200
- 质量证书 – 批号 919388
- 质量证书 – 批号 907391
- 质量证书 – 批号 897866
- 质量证书 – 批号 897120
- 质量证书 – 批号 828447
- 质量证书 – 批号 822924
- 质量证书 – 批号 820492
- 质量证书 – 批号 817649
- 质量证书 – 批号 815117
- 质量证书 – 批号 809266
- 质量证书 – 批号 808510
- 质量证书 – 批号 804091
- 质量证书 – 批号 800063
- 质量证书 – 批号 793840
- 质量证书 – 批号 783272
- 质量证书 – 批号 781244
- 质量证书 – 批号 780560
- 质量证书 – 批号 779142
- 质量证书 – 批号 777846
- 质量证书 – 批号 775724
- 质量证书 – 批号 771401
- 质量证书 – 批号 764420
- 质量证书 – 批号 754678