text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Gosselin™ 长方形PP瓶,250 mL,带刻度,20 mm带密封圈红色防启封盖,预装,灭菌,312/箱

产品编号FV250-02

电子邮件
  • 抗裂、半透明
  • 反转刻度
  • 防启封高密度聚乙烯 (HDPE) 密封盖
  • 采用折叠式外包装袋,大包装

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


Contact Customer Service
详情
产品编号   FV250-02
数量/包   312 /包  
数量/箱   312 /箱  
品牌   Corning®  
容量   250 mL  
颈式样   广口  
顶部式样   带螺纹  
盖式样   螺旋盖,防启封  
盖材料   高密度聚乙烯  
底部形状   八边形  
盖颜色   本色  
刻度间隔   50 mL (近似值)  
底部特性   带刻度,符合人体工学  
高度   155 mm (近似值)  
橫截面   60 x 45 mm (approx.)  
无菌   是  
应用   环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学  
产品规格文件