Corning® Gosselin™ 取水样方形HDPE瓶,1 L,带刻度,20 mg/L硫代硫酸钠,28 mm带密封圈红色防启封盖,灭菌,77/箱
产品编号HFC1000-50
- 抗裂聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 或高密度聚乙烯 (HDPE)
- 模制刻度
- 防漏防启封HDPE螺旋盖
- 含或不含硫代硫酸钠
- 可追溯性标签
- 大开口有助于最大限度降低污染风险
- 薄膜包装或独立袋装
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | HFC1000-50 |
| 数量/包 | 77 /包 |
| 数量/箱 | 77 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 985654
- 质量证书 – 批号 982091
- 质量证书 – 批号 976724
- 质量证书 – 批号 973143
- 质量证书 – 批号 968550
- 质量证书 – 批号 965791
- 质量证书 – 批号 964735
- 质量证书 – 批号 961293
- 质量证书 – 批号 938265
- 质量证书 – 批号 934988
- 质量证书 – 批号 933504
- 质量证书 – 批号 933503
- 质量证书 – 批号 930906
- 质量证书 – 批号 930905
- 质量证书 – 批号 930904
- 质量证书 – 批号 926871
- 质量证书 – 批号 924646
- 质量证书 – 批号 924645
- 质量证书 – 批号 924408
- 质量证书 – 批号 924407
- 质量证书 – 批号 922818
- 质量证书 – 批号 922817
- 质量证书 – 批号 920150
- 质量证书 – 批号 920149
- 质量证书 – 批号 918996
- 质量证书 – 批号 913511
- 质量证书 – 批号 912194
- 质量证书 – 批号 911522
- 质量证书 – 批号 909599
- 质量证书 – 批号 908295