Corning® Gosselin™ 取水样方形HDPE瓶,1 L,带刻度,120 mg/L硫代硫酸钠,28 mm带密封圈红色防启封盖,灭菌,77/箱
产品编号HFC1000-51
- 抗裂聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 或高密度聚乙烯 (HDPE)
- 模制刻度
- 防漏防启封HDPE螺旋盖
- 含或不含硫代硫酸钠
- 可追溯性标签
- 大开口有助于最大限度降低污染风险
- 薄膜包装或独立袋装
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | HFC1000-51 |
| 数量/包 | 77 /包 |
| 数量/箱 | 77 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 985657
- 质量证书 – 批号 984571
- 质量证书 – 批号 982094
- 质量证书 – 批号 976726
- 质量证书 – 批号 973146
- 质量证书 – 批号 968551
- 质量证书 – 批号 964737
- 质量证书 – 批号 939333
- 质量证书 – 批号 934989
- 质量证书 – 批号 933506
- 质量证书 – 批号 930908
- 质量证书 – 批号 926873
- 质量证书 – 批号 922820
- 质量证书 – 批号 918998
- 质量证书 – 批号 913512
- 质量证书 – 批号 905444
- 质量证书 – 批号 904069
- 质量证书 – 批号 898856
- 质量证书 – 批号 894568
- 质量证书 – 批号 892439
- 质量证书 – 批号 887393
- 质量证书 – 批号 883925
- 质量证书 – 批号 881726
- 质量证书 – 批号 877067
- 质量证书 – 批号 873667
- 质量证书 – 批号 871475
- 质量证书 – 批号 867173
- 质量证书 – 批号 864341
- 质量证书 – 批号 845531
- 质量证书 – 批号 836199