Corning® Gosselin™ Water Sampling Square HDPE Bottle, 1 L, Graduated, 120 mg/L Sodium Thiosulfate, 28 mm Red Tamper-evident Cap with Shaped Seal, Sterile, 1/Bag, 77/Case
产品编号HFC1000-52
- Break-resistant polyethylene terephthalate (PET) or High-density Polyethylene (HDPE)
- Molded graduations
- Leak-proof tamper-evident HDPE screw caps are available for the 500 mL and 1L bottle not the 250 mL.
- Available with or without sodium thiosulfate
- Traceable labels
- Large openings minimize risk of contamination
- Film-packed or individually bagged
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | HFC1000-52 |
| Qty./Pk | 77 / Pk |
| Qty./Cs | 77 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Application | Environmental and Water Testing |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 982095
- 质量证书 – 批号 976727
- 质量证书 – 批号 961297
- 质量证书 – 批号 913513
- 质量证书 – 批号 909601
- 质量证书 – 批号 905445
- 质量证书 – 批号 899221
- 质量证书 – 批号 894941
- 质量证书 – 批号 883926
- 质量证书 – 批号 881727
- 质量证书 – 批号 864342
- 质量证书 – 批号 827496
- 质量证书 – 批号 826166
- 质量证书 – 批号 823218
- 质量证书 – 批号 811568
- 质量证书 – 批号 807617
- 质量证书 – 批号 796729
- 质量证书 – 批号 784971
- 质量证书 – 批号 779391
- 质量证书 – 批号 763624
- 质量证书 – 批号 751857
- 质量证书 – 批号 734615
- 质量证书 – 批号 733258
- 质量证书 – 批号 720371
- 质量证书 – 批号 715630
- 质量证书 – 批号 704570
- 质量证书 – 批号 701379
- 质量证书 – 批号 684186
- 质量证书 – 批号 683538
- 质量证书 – 批号 679592