Corning® Gosselin™ 取水样方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,120 mg/L硫代硫酸钠,29 mm红色防启封链接塞,灭菌,1/袋,100/箱
产品编号HFC510-04
- 抗裂聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 或高密度聚乙烯 (HDPE)
- 模制刻度
- 防漏防启封HDPE螺旋盖
- 含或不含硫代硫酸钠
- 可追溯性标签
- 大开口有助于最大限度降低污染风险
- 薄膜包装或独立袋装
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | HFC510-04 |
| 数量/包 | 100 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 982880
- 质量证书 – 批号 980897
- 质量证书 – 批号 979704
- 质量证书 – 批号 976116
- 质量证书 – 批号 973738
- 质量证书 – 批号 971342
- 质量证书 – 批号 968557
- 质量证书 – 批号 967991
- 质量证书 – 批号 963254
- 质量证书 – 批号 961796
- 质量证书 – 批号 935541
- 质量证书 – 批号 931480
- 质量证书 – 批号 927416
- 质量证书 – 批号 924058
- 质量证书 – 批号 920158
- 质量证书 – 批号 917708
- 质量证书 – 批号 910882
- 质量证书 – 批号 907641
- 质量证书 – 批号 899225
- 质量证书 – 批号 895311
- 质量证书 – 批号 893504
- 质量证书 – 批号 887400
- 质量证书 – 批号 883933
- 质量证书 – 批号 880950
- 质量证书 – 批号 876380
- 质量证书 – 批号 872962
- 质量证书 – 批号 868682
- 质量证书 – 批号 867179
- 质量证书 – 批号 862835
- 质量证书 – 批号 860622